- Artigo não.:
- SZ 2534100
- Descrição do produto
- Para instalação posterior em todas as caixas com porta única com fecho de lingueta. A placa de cobertura é travada por meio de um tambor semicilíndrico com um comprimento total de 40 mm ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252). Uma cobertura adicional protege o tambor contra impurezas. O grau de proteção da caixa não é reduzido. Fornecimento sem tambor semicilíndrico.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Inadequado para caixas em aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) utilizando o fecho de lingueta SZ 2304.000.
- Adequado para o item com o código de referência
- 9785040
- 9785042
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com fecho de lingueta
- Caixa AE para fixação em parede, com lingueta
- Base AE com fecho de lingueta
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,239 kg
- Peso bruto
- 0,257 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
FECHO CILINDRO MEDIO AE 7035