Fecho com tambor semicilíndrico para AE

Nº do item: SZ 2534.500

Para instalação posterior em todas as caixas AE com porta única com fecho de lingueta.

Nº do item:
SZ 2534.500
Descrição do produto
Para instalação posterior em todas as caixas com porta única com fecho de lingueta. A placa de cobertura é travada por meio de um tambor semicilíndrico com um comprimento total de 40 mm ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252). Uma cobertura adicional protege o tambor contra impurezas. O grau de proteção da caixa não é reduzido. Fornecimento sem tambor semicilíndrico.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
Niquelado (fosco)
Nota
Inadequado para caixas em aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) utilizando o fecho de lingueta SZ 2304.000.
Adequado para o item com o código de referência
9785040
9785042
Adequado para caixas/armários do tipo
AE em aço inoxidável com fecho de lingueta
Base AE com lingueta em aço inoxidável
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,23 kg
Peso bruto
0,257 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177149779
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
FECHO SEMICILINDROS NIQUELADO (FOSCO)
Documentação
Manual de instruções