- Artigo não.:
- SZ 2493500
- Descrição do produto
- A solução ideal quando se trata de realizar um sistema personalizado de autorização de acesso para diversas pessoas no caso de, por exemplo, serviço de manutenção e reparo.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,184 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177220324
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
TRAV. MULTIPLO (C/2 PECAS)