- Artigo não.:
- SZ 2549500
- Modelo
- universal
- Descrição do produto
- Para fechos
- Escopo de fornecimento
- Inclui soquete para bits e bit reversível para torx tamanho 25 e 30
- Nota
- Por padrão, as caixas, os armários e os sistemas de fecho são fornecidos com a respectiva chave
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,075 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Descrição do produto
- Chave universal com palheta dupla de 5 mm, encaixe triangular e quadrado de 7 mm e 8 mm, além de soquete para bits e bit reversível para torx tamanho 25 e 30