Portas/fechos

Puxadores

Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.

Puxadores

Fecho Comfort online CMC III VX com função de chave mestra para VX, VX IT

Fecho Comfort online com função de chave mestra

Puxadores

Fecho Comfort VX com código numérico para VX, VX IT

Fecho Comfort com código numérico personalizado.

Puxadores

Fecho Comfort AX

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.

Puxadores

Mini fecho Comfort AX

O puxador destravado tem que ser virado para abertura do fecho.

Puxadores

Fecho Comfort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.

Puxadores

Fecho de segurança Com código numérico

Possibilidade de acesso flexível por código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave.

Puxadores

Travamento de porta secundária para TS

Para facilitar o manuseio da porta secundária por fora quando o puxador do lado de dentro da porta dificultar o acesso devido ao quadro móvel ou instalações de 19".

Puxadores

Mini fecho Comfort Para AE com lingueta

Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.

Puxadores

Mini fecho Comfort para EL tripartido

Preparado para a instalação de fechos de segurança e montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.

Puxadores

Mini fecho Comfort para AE com lingueta, com fecho VW E1

Para instalação posterior em caixas AE com fecho de lingueta.

Puxadores

Sistema de fecho Ergoform-S

Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.

Puxadores

Puxadores em plástico

Alternativa para o fecho padrão com ou sem aplicação de tambor de segurança.

Puxadores

Puxadores em plástico para fechos de lingueta

Alternativa para o fecho padrão com ou sem aplicação de tambor. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Puxadores

Puxador

Alternativa para o fecho padrão com ou sem aplicação de tambor de segurança.

Puxadores

Fechos eletromagnéticos para CMC III e interface IoT

Puxadores podem ser integrados em diferentes sistemas de armários.

Puxadores

Adaptador para fecho para fecho Comfort

O fecho compensa o chanfro de design do perfil da porta, oferecendo as condições para a montagem do fecho Comfort.