- Artigo não.:
- SZ 2533100
- Modelo
- A
- Descrição do produto
- Alternativa para o fecho padrão com ou sem tambor de segurança.
- Material
- Caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro
Ressalto: plástico
Vedação: PU
Peça de fixação: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 9011
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento sem chaves
Puxador em plástico
Vedação
Peça de fixação
Ressalto AX
Ressalto KX
Parafuso de fixação
- Nota
- Outros mecanismos sob consulta.
- Fecho
- Aplicação do fecho: Sem fecho
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,065 kg
- Peso bruto
- 0,067 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert