- Artigo não.:
- SZ 2577.000
- Modelo
- A
- Descrição do produto
- Alternativa para o fecho padrão com ou sem tambor de segurança.
- Material
- Caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro
Ressalto: plástico
Vedação: PU
Peça de fixação: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 9011
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento com duas chaves
Puxador em plástico
Vedação
Peça de fixação
Ressalto AX
Ressalto KX
Parafuso de fixação
- Nota
- Outros mecanismos sob consulta.
- Fecho
- Aplicação do fecho: Com fecho nº 3524 E
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,094 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E