Puxadores em plástico para fechos de lingueta

Artigo não.: SZ 2577010

Alternativa para o fecho padrão com ou sem aplicação de tambor. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Artigo não.:
SZ 2577010
Modelo
A
Descrição do produto
Alternativa para o fecho padrão com ou sem tambor de segurança.
Material
Caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro
Ressalto: plástico
Vedação: PU
Peça de fixação: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Fornecimento sem chaves
Puxador em plástico
Vedação
Peça de fixação
Ressalto AX
Ressalto KX
Parafuso de fixação
Nota
Outros mecanismos sob consulta.
Nota sobre o código de referência
No caso dos fechos E1, a chave somente pode ser retirada depois de serem trancados. Isso significa que apenas um puxador em plástico 2577.010 pode ser montado em cada caixa ou armário. Para uma eventual segunda lingueta, é possível utilizar o puxador em plástico 2533.100 sem fecho.
Fecho
Aplicação do fecho: Fecho E1
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,111 kg
Peso bruto
0,111 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177952423
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
MANOPLA PLASTICA P/ AX / KX PADRAO VW-E1
Documentação
Info sheet