Fecho Comfort VX com código numérico para VX, VX IT

Artigo não.: IT 7030601

Fecho Comfort com código numérico personalizado.

Artigo não.:
IT 7030601
Descrição do produto
Acesso flexível pelo código numérico personalizado de 4 dígitos.
Vantagens
Mais segurança pelo reset regular do código
Opção de abertura de emergência e substituição do código com o tambor semicilíndrico de 40 mm segundo a norma DIN 18 252
Funcionamento
O código de 4 dígitos pode ser definido pelo próprio usuário
O modo de programação só pode ser acessado com o código determinado
Após inserir ou utilizar o código, ele retorna automaticamente ao valor “0000”, impedindo que terceiros possam ler o número após abrir o fecho
Em uma situação de emergência ou em caso de perda do código, possibilidade de abertura com uma chave pela função de chave mestra
Material
Zinco fundido sob pressão
Plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Puxador
Adaptador de fecho para porta transparente VX IT com moldura em alumínio e porta em chapa de alumínio ventilada VX IT (instalação da porta à direita/esquerda)
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 41 mm
Altura: 386 mm
Profundidade: 46 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,04 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005
Documentação
Manual de instruções