- Artigo não.:
- TS 8611290
- Modelo
- Para cadeado e fechos 
- Descrição do produto
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. 
- Material
- Zinco fundido sob pressão 
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó 
- Cor
- RAL 7035 
- Indicação de montagem
- Para montagem na porta transparente TS, VX SE, porta inferior PC e porta design IW é necessário usar o adaptador para fecho 
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo F ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com comprimento até 26,5 mm 
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS 
- TS IT 
- VX SE 
- Porta de armário para PC 
- IW 
- TS 8 em aço inoxidável 
- SE em aço inoxidável 
- EL tripartida com 18 a 21 UA 
- Caixa AX tripartida para fixação na parede 
- Emb.
- 1 unid. 
- Peso líquido
- 0,509 kg
- Peso bruto
- 0,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110 
- EAN
- 4028177232822 
- ETIM 9
- EC000327 
- ECLASS 8.0
- 27409217 
- Descrição do produto
- 
FECHO COMFORT PARA CADEADO RAL 7035