Fecho Comfort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Artigo não.: TS 8611350

A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.

Artigo não.:
TS 8611350
Modelo
Para fechos
Descrição do produto
Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 9005
Indicação de montagem
Para montagem na porta transparente TS, VX SE, porta inferior PC e porta design IW é necessário usar o adaptador para fecho
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo F ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com comprimento até 26,5 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
TS IT
VX SE
Porta de armário para PC
IW
TS 8 em aço inoxidável
SE em aço inoxidável
EL tripartida com 18 a 21 UA
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,527 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177300446
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
FECHO COMFORT RAL 9005
Documentação
Manual de instruções