Este item será descontinuado em: 31 de dez. de 2023
- Artigo não.:
- DK 7200800
- Descrição do produto
- Acesso flexível através de código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave ou pela função de chave mestra por meio de fecho adicional com tambor semicilíndrico de 40 ou 45 mm segundo a norma DIN 18 252, independente do código numérico.
- Cor
- RAL 7035
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,85 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
- FECHO COMFORT SEGURANCA C/ CODIGO TS8/F
- Documentação
- Manual de instruções