Fecho de segurança Com código numérico

Artigo não.: DK 7200801

Possibilidade de acesso flexível por código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave.

Artigo não.:
DK 7200801
Descrição do produto
Acesso flexível através de código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave ou pela função de chave mestra por meio de fecho adicional com tambor semicilíndrico de 40 ou 45 mm segundo a norma DIN 18 252, independente do código numérico.
Cor
RAL 9005
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
0,909 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções