Fecho de segurança Com código numérico

Artigo não.: DK 7200810

Possibilidade de acesso flexível por código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave.

Artigo não.:
DK 7200810
Modelo
Fecho Ergoform-S
Descrição do produto
Acesso flexível através de código numérico personalizado de 3 dígitos sem chave ou pela função de chave mestra por meio de fecho adicional com tambor semicilíndrico de 40 ou 45 mm segundo a norma DIN 18 252, independente do código numérico.
Cor
RAL 7035
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,671 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177260016
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
FECHO ERGOF.-S SEGURANCA C/ CODIGO PS40
Documentação
Manual de instruções