- Artigo não.:
- TS 8611370
- Descrição do produto
- Para facilitar o manuseio da porta secundária por fora quando o puxador do lado de dentro da porta dificultar o acesso devido ao quadro móvel ou instalações de 19".
- Vantagens
- A alteração posterior do fecho da porta secundária não apresenta nenhum problema com o gabarito de furação fornecido. O puxador do lado de dentro é eliminado
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,072 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
FECHO P/ PORTA SECUNDARIA TS/CL