Mini fecho Comfort Para AE com lingueta

Artigo não.: SZ 2537000

Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos convencionais de 40 ou 45 mm e fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento.

Artigo não.:
SZ 2537000
Modelo
Para tambor semicilíndrico
Descrição do produto
Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Instalações possíveis
Montagem vertical do fecho em armário com altura acima de 380 mm
Montagem horizontal do fecho em armário com largura acima de 300 mm
Em caixas com uma altura superior a 500 mm, a montagem do fecho mini Comfort no ponto de contato inferior somente pode ser feita na horizontal.
Em caixas com uma altura superior a 600 mm, o fecho mini Comfort pode ser montado a 180° na vertical.
Adequado para caixas/armários do tipo
AE com fecho de lingueta
Caixa AE para fixação em parede, com lingueta
Base AE com fecho de lingueta
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,559 kg
Peso bruto
0,565 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
SZ mini comfort PUNHO
Documentação
Manual de instruções