- Artigo não.:
- SZ 2537010
- Modelo
- Para fechos
- Descrição do produto
- Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Instalações possíveis
- Montagem vertical do fecho em armário com altura acima de 380 mm
- Montagem horizontal do fecho em armário com largura acima de 300 mm
- Em caixas com uma altura superior a 500 mm, a montagem do fecho mini Comfort no ponto de contato inferior somente pode ser feita na horizontal.
- Em caixas com uma altura superior a 600 mm, o fecho mini Comfort pode ser montado a 180° na vertical.
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com fecho de lingueta
- Caixa AE para fixação em parede, com lingueta
- Base AE com fecho de lingueta
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
SZ PUNHO MINI CONFORT P/AE RAL 7035