Sistema de fecho Ergoform-S

Artigo não.: SZ 1490010

Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.

Artigo não.:
SZ 1490010
Modelo
Padrão para caixas em plástico KS
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
Adequado para caixas/armários do tipo
KS com sistema de fecho de 3 pontos
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,475 kg
Peso bruto
0,496 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
KS MANETA ERGOF. PLEGABLE
Documentação
Manual de instruções