Sistema de fecho Ergoform-S

Artigo não.: SZ 2450010

Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.

Artigo não.:
SZ 2450010
Modelo
Padrão
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035 com puxador marrom
Adequado para caixas/armários do tipo
AE com sistema de fecho de 3 pontos
Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
Caixa para redes para fixação em parede com sistema de fecho de 3 pontos
ES 5000
TE 7000
Base do TopConsole System TP
Console vertical TP com porta
Console universal TP
IW com sistema de fecho de 3 pontos
PC
Console vertical AP com porta
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,49 kg
Peso bruto
0,51 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177559097
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentação
Manual de instruções