Sistema de fecho Ergoform-S

Artigo não.: SZ 2453000

Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.

Artigo não.:
SZ 2453000
Modelo
Especial, preparado para o sistema de fecho ASSA
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
Marrom
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para tambor semicilíndrico tipo ASSA oval com comprimento total de até 26,9 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
AE com sistema de fecho de 3 pontos
Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
Caixa AE para fixação em parede, com fecho de 3 pontos
Base do TopConsole System TP
Console vertical TP com porta
Console universal TP
AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável
Base AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável
Porta para console vertical em aço inoxidável
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,422 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177023345
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
FECHO ERGOF. ASSA MARROM
Documentação
Manual de instruções