- Artigo não.:
- SZ 2456500
- Modelo
- Especial, com fecho de segurança E1
- Descrição do produto
- O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035 com puxador marrom
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento sem chaves
- Nota sobre o código de referência
- Exclusivamente para aplicações das empresas VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Base AE com sistema de fecho de 3 pontos
- Caixa AE para fixação em parede, com fecho de 3 pontos
- Base do TopConsole System TP
- Console vertical TP com porta
- Console universal TP
- AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável
- Base AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável
- Porta para console vertical em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,49 kg
- Peso bruto
- 0,513 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ Fecho ergoform padrão VW/Au