Mini fecho Comfort para EL tripartido

Nº do item: DK 7705.110

Preparado para a instalação de fechos de segurança e montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.

Nº do item:
DK 7705.110
Modelo
Para fechos
Descrição do produto
Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Nota
Fechos do modelo F: substituição apenas do sistema completo (fecho incluindo insertos)
Adequado para caixas/armários do tipo
EL tripartida com 3 a 15 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,45 kg
Peso bruto
0,489 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
DK EMP. CONFORT MINI P. CIERRE
Documentação
Manual de instruções