- Nº do item:
- DK 7705.120
- Modelo
- Para tambor semicilíndrico
- Descrição do produto
- Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Fechos do modelo F: substituição apenas do sistema completo (fecho incluindo insertos)
- Nota sobre o código de referência
- Com preparo para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252)
- Adequado para caixas/armários do tipo
- Caixa AX tripartida para fixação na parede
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,551 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
DK MANETA COMFORT MINI