Fecho Comfort AX

Artigo não.: AX 2435100

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.

Artigo não.:
AX 2435100
Modelo
Para fechos e tambores semicilíndricos
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
Adequado para caixas/armários do tipo
AX com sistema de fecho de 3 pontos
TE
Base do TopConsole System TP
TX CableNet
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,56 kg
Peso bruto
0,58 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
AX Fecho Comfort, para AX com fecho de barra, para fechos ou tambores semicilíndricos 
Aprovações
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções