Fecho Comfort AX

Artigo não.: AX 2435200

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.

Artigo não.:
AX 2435200
Modelo
Com fecho de segurança E1
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fornecimento sem chaves
Nota sobre o código de referência
Exclusivamente para aplicações das empresas VW, Audi, SEAT e SkodaAuto
Adequado para caixas/armários do tipo
AX com sistema de fecho de 3 pontos
TE
Base do TopConsole System TP
TX CableNet
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,56 kg
Peso bruto
0,575 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
AX Fecho Comfort, para AX com fecho de barra, com fecho de segurança E1
Aprovações
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções