- Artigo não.:
- AX 2435300
- Modelo
- Para fechos e tambores semicilíndricos
- Descrição do produto
- O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.
- Material
- Aço inoxidável fundido
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX com sistema de fecho de 3 pontos
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,55 kg
- Peso bruto
- 0,689 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
AX Fecho Comfort, para AX com fecho de barra, para fechos, aço inoxidável, fundição de precisão