Fecho Comfort AX

Nº do item: AX 2435.500

O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.

Nº do item:
AX 2435.500
Modelo
Preparado para o sistema de fecho ASSA
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para tambor semicilíndrico tipo ASSA oval com comprimento total de até 26,9 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
AX com sistema de fecho de 3 pontos
TE
Base do TopConsole System TP
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,542 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177938205
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert ASSA
Documentação
Manual de instruções