- Nº do item:
- AX 2537.100
- Modelo
- Para fechos e tambores semicilíndricos
- Descrição do produto
- O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
Plástico
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX com lingueta em chapa de aço
- AX IT com fecho de lingueta
- KX E-Box
- Porta parcial VX
- Console vertical CX
- Console CX
- Mesa de comando CX
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,29 kg
- Peso bruto
- 0,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
AX Mini fecho Comfort, para AX e KX com lingueta, para fechos ou tambores semicilíndricos