Mini fecho Comfort AX

Artigo não.: AX 2537.400

O puxador destravado tem que ser virado para abertura do fecho.

Artigo não.:
AX 2537.400
Modelo
Preparado para o sistema de fecho ASSA
Descrição do produto
O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos.
Material
Zinco fundido sob pressão
Plástico
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Fecho
Modelo do fecho: Preparado para tambor semicilíndrico tipo ASSA oval com comprimento total de até 26,9 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
AX com lingueta em chapa de aço
AX IT com fecho de lingueta
KX E-Box
Porta parcial VX
Console vertical CX
Console CX
Mesa de comando CX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,278 kg
Número da tarifa alfandegária
83024110
EAN
4028177938373
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert ASSA
Documentação
Info sheet
Manual de instruções