- Artigo não.:
- AX 2537500
- Modelo
- preparado para o sistema de fecho KESO/KABA
- Descrição do produto
- O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
Plástico
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para tambor semicilíndrico tipo KESO/KABA com comprimento total de até 42,5 mm e Ø de 22 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX com lingueta em chapa de aço
- AX IT com fecho de lingueta
- KX E-Box
- Porta parcial VX
- Console vertical CX
- Console CX
- Mesa de comando CX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,26 kg
- Peso bruto
- 0,268 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA