Dobradiça externa para GA

Artigo não.: GA 9123000

Para fixação da tampa na parte inferior da caixa.

Artigo não.:
GA 9123000
Descrição do produto
Para fixação da tampa na parte inferior da caixa.
Material
Alumínio fundido sob pressão
Cor
RAL 7001
Escopo de fornecimento
2 dobradiças
8 parafusos
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Altura: ≥ 120 mm
Profundidade: ≥ 80 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,059 kg
Número da tarifa alfandegária
83021000
EAN
4028177154537
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrição do produto
GA Dobradiça externa
Documentação
Info sheet