- Nº do item:
- KL 1592.010
- Descrição do produto
- A dobradiça da tampa é simplesmente parafusada na ranhura de proteção da caixa e na borda da tampa.
- Material
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KX
- KL
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,068 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
-
Dobradiças para caixas de bornes KL e KX de aço inoxidável 1.4404