O produto sairá de linha em: 19 de dez. de 2023
- Artigo não.:
- SZ 7824525
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 140°
- Nota
- O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Nota sobre o código de referência
- O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
- Inadequadas para portas subdivididas.
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Suitable for door variant
- Porta transparente em alumínio
- Porta ventilada em chapa de alumínio e aço
- Adequado para caixas/armários do tipo
- Módulos de armários TS 8 com fecho Comfort
- TS IT
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,416 kg
- Peso bruto
- 1,618 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- DK-TS8 BISAGRAS 180 7035
- Documentação
- Info sheet