Dobradiça de 180°

Artigo não.: SZ 8800710

Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°

Artigo não.:
SZ 8800710
Material
Fundição de precisão/zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Ângulo de abertura da porta
180°
Nota
O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
Suitable for door variant
Portas com elevadas cargas dinâmicas, montagem na porta até 900 N
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
VX SE
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,92 kg
Peso bruto
0,977 kg
Número da tarifa alfandegária
83021000
EAN
4028177595064
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrição do produto
TS Dobradiça de 180°, para TS, VX SE, portas com elevadas cargas dinâmicas, RAL 7035
Documentação
Manual de instruções