- Artigo não.:
- SZ 2310038
- Dados técnicos
- Orifícios com Ø 3,7 mm em intervalos de 25 mm
- Aplicações
- Para a fixação de
- Trilhos de montagem para AE
- Retentor de porta para AE
- Etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Incluindo porcas e arruelas dentadas
- Comprimento
- 318 mm
- Instalações possíveis
- Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
- Adequado para
- Para porta superior
- Nota sobre o código de referência
- Para porta superior
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE em aço inoxidável
- Console universal TP
- Adequado para altura
- = 380 mm
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,752 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234