Mesa para instrumentos para VX, TS, VX SE, TP, PC

Artigo não.: PS 4638.600

Para, por exemplo, equipamentos de programação

Artigo não.:
PS 4638.600
Descrição do produto
Para, por exemplo, equipamentos de programação
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Superfície
Largura: 413 mm
Profundidade: 400 mm
Adequado para portas com largura
600 mm
Instalações possíveis
No quadro de reforço da porta
Para montagem em superfícies
Capacidade de carga
Máx. 300 N
Superfície
Largura: 413 mm
Profundidade: 400 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
PC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,471 kg
Peso bruto
3,671 kg
PCF/emb (cadle to gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
PS Mesa para instrumentos, para VX, TS, VX SE, PC, para porta com largura: 600 mm
Documentação
Info sheet