- Artigo não.:
- PS 4638800
- Descrição do produto
- Para, por exemplo, equipamentos de programação
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Superfície
- Largura: 613 mm
Profundidade: 400 mm
- Adequado para portas com largura
- 800 mm
- Instalações possíveis
- No quadro de reforço da porta
- Para montagem em superfícies
- Capacidade de carga
- Máx. 300 N
- Superfície
- Largura: 613 mm
Profundidade: 400 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,69 kg
- Peso bruto
- 4,84 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
PS Mesa para instrumentos, para VX, TS, VX SE, PC, para porta com largura: 800 mm