Prancheta para VX, TS, VX SE, TP, PC

Artigo não.: PS 4120000

Para colocar esquemas no momento de procurar falhas ou em caso de manutenção. As pranchetas podem ser montadas de acordo com a largura da porta. A montagem é feita no quadro de reforço da porta ou na régua perfurada da porta.

Artigo não.:
PS 4120000
Descrição do produto
Para colocar esquemas no momento de procurar falhas ou em caso de manutenção. As pranchetas podem ser montadas de acordo com a largura da porta. A montagem é feita no quadro de reforço da porta ou na régua perfurada da porta.
Material
Mesa para instrumentos: polipropileno
Cantoneiras de fixação: zinco fundido sob pressão
Cor
Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para portas com largura
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Instalações possíveis
Essa quantidade de pranchetas deve ser montada no quadro de reforço da porta
Porta com 400/500 mm de largura = 1 prancheta
Porta com 600 mm de largura = 2 pranchetas
Porta com 800 mm de largura = 2 ou 3 pranchetas
Porta com 1000 mm de largura = 3 pranchetas
Dimensões
Largura: 210 mm
Altura: 365 mm
Profundidade: 24 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
PC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,84 kg
Peso bruto
0,86 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
PS Prancheta, para VX, TS, VX SE, PC, TP, para porta com largura: 400 mm
Documentação
Manual de instruções