- Nº do item:
- SZ 2514.600
- Modelo
- Porta com largura a partir de 600 mm
- Vantagens
- A chapa de vidro acrílico pode ser cortada em qualquer tamanho desejado para ser montada em portas menores.
- Escopo de fornecimento
- 2 suportes com fita adesiva de dupla face
Vidro acrílico
Material de fixação
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Instalações possíveis
- Parafusado em ambos os lados da régua perfurada da porta
- Parafusado em um lado e colado no outro ou completamente colado.
- Adequado para
- Altura: ≥ 500 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,573 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrição do produto
-
SZ PORTAESQUEMAS