Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Artigo não.: SZ 4114000

Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.

Artigo não.:
SZ 4114000
Descrição do produto
Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Altura interna
210 mm
Largura interna
255 mm
Adequado para portas com largura
400 mm
Dimensões
Profundidade: 90 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,639 kg
Peso bruto
0,76 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177091771
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
SZ Porta-documentos, para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System, chapa de aço, para porta com largura: 400 mm, P: 90 mm
Documentação
Info sheet