Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Artigo não.: SZ 4115000

Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.

Artigo não.:
SZ 4115000
Descrição do produto
Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Altura interna
210 mm
Largura interna
355 mm
Adequado para portas com largura
500 mm
Dimensões
Profundidade: 90 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,803 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177091795
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
SZ Porta-documentos, para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System, chapa de aço, para porta com largura: 500 mm, P: 90 mm
Documentação
Info sheet