- Nº do item:
- SZ 4115.500
- Descrição do produto
- Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Altura interna
- 210 mm
- Largura interna
- 355 mm
- Adequado para portas com largura
- 500 mm
- Dimensões
- Profundidade: 35 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,583 kg
- Peso bruto
- 0,683 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177526303
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrição do produto
-
SZ Porta-documentos, para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System, chapa de aço, para porta com largura: 500 mm, P: 35 mm