Porta-documento em chapa de aço para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System TP

Nº do item: SZ 4116.000

Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.

Nº do item:
SZ 4116.000
Descrição do produto
Para fixação no quadro de reforço da porta, em qualquer altura.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Altura interna
210 mm
Largura interna
455 mm
Adequado para portas com largura
600 mm
Dimensões
Profundidade: 90 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,034 kg
Peso bruto
1,24 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177091818
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
SZ Porta-documentos, para VX, TS, VX SE, PC, base do TopConsole System, chapa de aço, para porta com largura: 600 mm, P: 90 mm
Documentação
Info sheet