Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Artigo não.: VX 8619780

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Artigo não.:
VX 8619780
Descrição do produto
Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between fixing points
1.275 mm
Opções de montagem da AX
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável
Em caixas com 760 mm de altura
Indicação de montagem
Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
Nota
Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,44 kg
Peso bruto
2,7 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,76
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
VX Sistema de chassi 14 x 39 mm,para A: 1400 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções