Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Artigo não.: AX 2311.076

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Artigo não.:
AX 2311.076
Descrição do produto
Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
AX em aço inoxidável
Adequado para altura
= 760 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,68 kg
Peso bruto
0,697 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177940543
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 760 mm