- Artigo não.:
- SZ 2502500
- Descrição do produto
- No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário
- As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes
- Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 210 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,025 kg
- Peso bruto
- 2,225 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
TELHADO AE 1039/1060/1076 7035