Chapa de teto bipartida para entrada de cabos para VX, VX IT, TS, TS IT

Artigo não.: TS 7826245

O modelo bipartido possibilita uma ampliação posterior fácil, simplesmente removendo-se a parte dianteira da chapa para a introdução dos cabos.

Artigo não.:
TS 7826245
Descrição do produto
Para substituir o teto padronizado. Equipada com uma cantoneira deslizante no lado de trás. Perfil de borracha em ambos os lados para fixar feixes e chicotes de cabos. Devido à estrutura simétrica do quadro, também pode-se virar a chapa de teto, fazendo com que a introdução dos cabos seja pela lateral. O modelo bipartido possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Adequado para
Largura: 1.200 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,235 kg
Peso bruto
7,616 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
DK TS8 TECTO C/ ENTRADA CABOS
Documentação
Info sheet