- Artigo não.:
- DK 7826689
- Modelo
- Bipartida com entrada de cabos
- Descrição do produto
- Para substituir o teto padronizado. Chapa de teto com 72 mm de altura com ranhuras para ventilação em todo o seu contorno, com perfil de aperto para introdução de cabos. O modelo bipartido com abertura para introdução de cabos possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,737 kg
- Peso bruto
- 9,197 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177345393
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
DK TS8 TECTO C/ ENTRADA CABOS