Chapa de teto ventilada para TS, TS IT

Artigo não.: DK 7826766

Para substituir o teto padronizado, com e sem entrada de cabos.

Artigo não.:
DK 7826766
Modelo
Chapa inteiriça sem entrada de cabos
Descrição do produto
Para substituir o teto padronizado. Chapa de teto com 72 mm de altura com ranhuras para ventilação em todo o seu contorno, com perfil de aperto para introdução de cabos. O modelo bipartido com abertura para introdução de cabos possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,47 kg
Peso bruto
5,758 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405