Chapa de teto ventilada para TS, TS IT

Nº do item: DK 7826.788

Para substituir o teto padronizado, com e sem entrada de cabos.

Nº do item:
DK 7826.788
Modelo
Chapa inteiriça sem entrada de cabos
Descrição do produto
Para substituir o teto padronizado. Chapa de teto com 72 mm de altura com ranhuras para ventilação em todo o seu contorno, com perfil de aperto para introdução de cabos. O modelo bipartido com abertura para introdução de cabos possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,146 kg
Peso bruto
10,68 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405